エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

2ポート USB DisplayPort ケーブルKVMスイッチ(ワイヤードリモコン付)

型番:

CS22DP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS22DPの仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
8
コンソール接続ポート数(ポート)
5
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
DisplayPort
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
DisplayPort
寸法 縦(mm)
31
寸法 横(mm)
84
寸法 奥行き(mm)
85
コンピューター接続数(台)
2
コンソール接続数
1
RoHS?
10

商品仕様

コンピューター接続数2
コンピューター側対応インターフェースモニター:DisplayPort
キーボード/マウス:USB
コンソール側対応インターフェースモニター:DisplayPort
キーボード/マウス:USB
ポート選択ワイヤードリモコン
コネクター
KVMポートキーボード/マウス:USBタイプA オス×2
モニター:DisplayPort オス×2
スピーカー:ステレオミニプラグ×2
マイク:ステレオミニプラグ×2
コンソールポートキーボード:USBタイプA メス×1
マウス:USBタイプA メス×1
モニター:DisplayPort オス×1
スピーカー:ステレオミニプラグ×1
マイク:ステレオミニプラグ×1
電源(オプション)マイクロUSBタイプB メス×1
LED
KVMポート(オンライン/選択)ホワイト×2
エミュレーション
キーボード/マウス-
解像度
最大解像度4,096 × 2,160@30Hz (4:4:4)
最大データ伝送速度8.64 Gbps
消費電力DC5V:1.38W:28BTU
動作環境
動作温度0~50℃
保管温度-20~60℃
湿度0~80% RH、結露なきこと
ケース
ケース材料プラスチック
重量0.35 kg ( 0.77 lb )
サイズ(W×D×H)84×85×31 mm
ケーブル長
KVM1.2m×2
ワイヤードリモコン1.8 m
同梱品クイックスタートガイド×1

サポートとダウンロード:こちら

型番リスト

表示件数
型番
CS22DP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,200
( 17,820 )
5日目

詳細情報

基本情報

CS22DP コンパクトケーブル KVM スイッチは、デスクトップのワークスペースをすっきりさせ、スペース効率を高め、優れた 4K オーディオビジュアル品質で業務をさらに充実させ、デスクトップのワークフローをより楽しくする魔法をかけてくれます。

  • 1箇所のコンソール(USBキーボード、USBマウス、DisplayPortモニター)からDisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切替操作可能
  • 解像度 - 最大4,096 x 2,160 @ 30 Hz
  • ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
  • 対応OS - Windows、Mac、Linux
  • DisplayPortデュアルモード(DP++)対応※1 - 別途、パッシブ方式のDisplayPort→HDMI/DVI DP++変換アダプタ―を使用して、HDMIまたはシングルリンクDVI信号を直接出力可能
  • オーディオ対応 - ステレオスピーカーおよびマイクロフォン対応 USBポートに接続された
  • 周辺機器をコンピューター間で共有可能※2
  • USBホットプラグ対応 DisplayPort 1.1a、HDCP 1.3準拠 バスパワー対応

※1 DP++(DisplayPortデュアルモード)をご利用になる場合は、別途、電源供給可能なパッシブ方式DP++変換アダプターをご使用いただき、グラフィックソースもDP++に準拠している必要があります。

※2 マイクロUSBポートを介して外部電源が必要になる場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2ポート USB DisplayPort ケーブルKVMスイッチ(ワイヤードリモコン付)の型番CS22DPのページです。 型番CS22DPに関する仕様情報を記載しております。
2ポート USB DisplayPort ケーブルKVMスイッチ(ワイヤードリモコン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ポート USB DisplayPort ケーブルKVMスイッチ(ワイヤードリモコン付)
2ポート USB DVI ケーブルKVMスイッチ(ワイヤードリモコン付)
2ポート USB VGA ケーブルKVMスイッチ(ワイヤードリモコン付属)
2ポートUSB HDMIケーブル KVMスイッチ
2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ
2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチ
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格16,20010,2274,06010,92315,23516,006
通常出荷日5日目6日目6日目15日目6日目6日目
種類KVMKVMKVMKVMKVMKVM
供給電源バスパワーセルフパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワー
PC接続ポート数(ポート)846222
コンソール接続ポート数(ポート)543335
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト