エレクトロニクス部品技術窓口

| コンピューター接続数 | 2 |
| コンピューター側対応インターフェース | モニター:DVI-D キーボード/マウス:USB |
| コンソール側対応インターフェース | モニター:DVI-D キーボード/マウス:USB |
| ポート選択 | ワイヤードリモコン |
| コネクター | |
| KVMポート | キーボード/マウス:USBタイプA オス×2 モニター:DVI-D オス×2 |
| コンソールポート | キーボード:USBタイプA メス×1 マウス:USBタイプA メス×1 モニター:DVI-D メス×1 電源(オプション):ミニUSBタイプB メス×1 |
| LED | |
| 選択 | グリーン×2 |
| 解像度 | 1,920×1,200@60Hz |
| 消費電力 | DC5V:0.93W:9BTU |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0~50°C |
| 保管温度 | -20~60°C |
| 湿度 | 0~80% RH、結露なきこと |
| ケース | |
| ケース材料 | プラスチック |
| 重量 | 0.34 kg ( 0.75 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 100×94×31 mm |
| ケーブル長 | |
| コンピューター | 1.2m |
| 同梱品 | クイックスタートガイド×1 |
1箇所のコンソール(USBキーボード、USBマウス、DVI-Dモニター)からDVI-DおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
VGA 映像分配器(2ポート)
0通常価格(税別):9,740円

ミスミ
VGA 映像分配器(4ポート・8ポート)
0通常価格(税別):11,330円

ミスミ
バラ線/RJ-11ケーブル・RTS制御対応・最大延長1.2km・プラスチック製
0通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)裏起動対応
0通常価格(税別):14,000円~

サンワサプライ
DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WDPU
0通常価格(税別):32,518円

サンワサプライ
HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WHU
0通常価格(税別):18,696円

サンワサプライ
フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)
0通常価格(税別):34,660円

ATEN
4ポート USB DVIデュアルリリンク デュアルディスプレイ/オーディオ KVMP™スイッチ
0通常価格(税別):78,071円

サンワサプライ
USB2.0手動切替器(4回路) SW-US24N
0通常価格(税別):9,433円