エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • PC接続ポート数(ポート)

    ~mm
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • コンピューター接続数(台)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

4ポート USB DVIデュアルリリンク デュアルディスプレイ/オーディオ KVMP™スイッチ

4ポート USB DVIデュアルリリンク デュアルディスプレイ/オーディオ KVMP™スイッチ CS1644A
通常単価(税別)
78,071
税込単価
85,878
通常出荷日:6日目

DVIデュアルディスプレイ対応コンピューターの接続が可能な、2ポートUSBハブポート搭載の4ポートKV...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

CS1644A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS1644Aの仕様・寸法情報

種類
シェアリングデバイス
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
20
コンソール接続ポート数(ポート)
6
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
DVI-I
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
DVI-I
寸法 縦(mm)
44
寸法 横(mm)
432.4
寸法 奥行き(mm)
154.1
コンピューター接続数(台)
4
コンソール接続数
1
RoHS?
10

商品仕様

コンピューター接続数
ダイレクト4
コンソール接続数
ローカル1
コンピューター側対応インターフェースUSB
コンソール側対応インターフェースUSB
ポート選択ホットキー、プッシュボタン、マウス
コネクター
KVMポートキーボード/マウス:USBタイプB メス×4
モニター:DVI-I メス×8
スピーカー:ステレオミニジャック×4
マイク:ステレオミニジャック×4
コンソールポートキーボード:USBタイプA メス×1
マウス:USBタイプA メス×1
モニター:DVI-I メス×2
スピーカー:ステレオミニジャック×1
マイク:ステレオミニジャック×1
デイジーチェーンポートRJ-45×1 (リアパネル)
電源DC電源ジャック×1
USBハブUSBタイプA メス×2
スイッチ
選択プッシュボタン×5
エミュレーション
キーボード/マウスUSB
スキャンインターバル1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)
解像度DVIデュアルリンク : 2,560×1,600@60Hz、
1,920×1,200@120Hz(3Dディスプレイ)
電源入力
電源アダプター入力:AC100V~240V 50/60Hz
出力:DC5.3V 2.4A

アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力DC5.3V:5.34W:51BTU
動作環境
動作温度0~50°C
保管温度-20~60°C
湿度0~80% RH、結露なきこと
ケース
ケース材料プラスチック、メタル
重量2.32 kg ( 5.11 lb )
サイズ(W×D×H)438×160×44 mm
同梱品2L-7D02UDケーブル(1.8m)×4
DVIデュアルリンクケーブル(1.8m)×4
電源アダプタ×1
クイックスタートガイド×1

サポートとダウンロード先:こちら

型番リスト

表示件数
型番
CS1644A

PC接続ポート数

(ポート)

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

コンピューター接続数

(台)

RoHS?最小発注数量
20
44
432.4
154.1
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,071
( 85,878 )
6日目

詳細情報

基本情報

DVIデュアルディスプレイ対応コンピューターの接続が可能な、2ポートUSBハブポート搭載の4ポートKVMPスイッチです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 1箇所のコンソール(DVIデュアルディスプレイ&USBキーボード・マウス)から、デュアルヘッド出力のコンピューター4台とUSBデバイス2台を操作可能
  • クワッドディスプレイ(4面マルチディスプレイ)対応 - 1台のパソコンを2台のCS1644Aに接続すると4台のディスプレイに出力可能
  • 解像度 - 2,560×1,600@60Hz(DVIデュアルリンク)、3Dディスプレイは最大1,920×1,200@120Hz(DVIシングルリンク)
  • ワイド画面解像度対応
  • KVM、USB、オーディオは個別切替可能
  • DVIデジタル/アナログディスプレイ対応 - DVI仕様完全準拠、HDCP準拠
  • マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux※1、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、FreeBSD
  • Sun/Macキーボードエミュレーション対応※2,3
  • ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - ブート時のディスプレイ問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化

※1 Linux Kernel 2.6以降に対応。本製品搭載のUSBハブはUSB2.0対応のため、USB2.0に対応していないコンピューターやOSはサポートの対象外となります。

※2 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能

※3 Mac・Sun用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4ポート USB DVIデュアルリリンク デュアルディスプレイ/オーディオ KVMP™スイッチの型番CS1644Aのページです。 型番CS1644Aに関する仕様情報を記載しております。
4ポート USB DVIデュアルリリンク デュアルディスプレイ/オーディオ KVMP™スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4ポート USB DVIデュアルリリンク デュアルディスプレイ/オーディオ KVMP™スイッチ
4ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ
2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K対応)
USB3.0ハブ搭載 4K対応 デュアルDisplayPort KVMPスイッチ
デュアルディスプレイ対応 HDMIパソコン切替器
USB2.0ハブ搭載 USB HDMI/オーディオ KVMP(TM)スイッチ
メーカーATENATENATENATENラトックシステムATEN
通常価格78,07112,04225,80094,375 -17,44033,000 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目6日目
種類シェアリングデバイスKVMKVMKVMKVMKVM
供給電源セルフパワーバスパワーバスパワーセルフパワーバスパワーセルフパワー
コンソール接続ポート数(ポート)644867
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB
PC側ディスプレイのインタフェースDVI-IVGA(HD-15pin)DisplayPortDisplayPortHDMIHDMI

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト