エレクトロニクス部品技術窓口




閲覧中の商品と併せてご検討ください
RS-232/接点信号を通して生産ラインやオンラインミーティング、デジタルサイネージで用いられるPCベースのデバイスやKVMスイッチ、セットトップボックスなどの操作を効率化します。RS-232の信号をUSBキーボードの信号に変換します。KVMスイッチやPCベースのデバイスなどの操作時に発生する繰り返しの作業を学習し複数のPCやその他デバイスで実行、時間のかかる業務フローを効率化することができます。
| コネクター | |
| コンソールポート | USB Type-A メス×2(Black) |
| デバイスポート | USB Type-B メス×1(Black) |
| RS-232C | 双方向 RS-232ポート×1 (3ピン ターミナルブロック) ボーレート:19200 データビット : 8 ストップビット : 1 パリティ : なし |
| 接点 | 5ピン ターミナルブロック |
| 電源(オプション) | USB Micro-B メス×1(Black) |
| 優先ボタン | プッシュボタン×1 リモート制御 ON/OFF機能 3秒間長押しで接点制御で使用する学習モードON |
| LED | |
| 接点 | 4(Green) |
| 電源 | 1(Green) |
| 優先 | 1(Orange) |
| 消費電力 | DC5V:0.69W:7BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0~50°C |
| 保管温度 | -20~60°C |
| 湿度 | 0~80% RH、結露なきこと |
| 本体 | |
| ケース材料 | メタル |
| 重量 | 0.15kg |
| フェイスプレート サイズ (W×D×H) | 82×73×26.2 mm |

| 型式 | KVMIO-104U-R | KVMIO-104-R | PNCSW-CS-84U-R + VK211 | |
| PC接続ポート数 | 4 | 4 | 4 | |
| カスケード接続 | 可能(2段階) | 可能(2段階) | 不可 | |
| ポート切替方法 | 外部信号、パネルボタン、ホットキー | 外部信号、パネルボタン、ホットキー | プッシュボタン、ホットキー、 VK211併用により外部信号対応可 | |
| 電源入力 | ACアダプタ(9V/0.6A) | ACアダプタ(9V/0.6A) | PNCSW-CS-84U-R:電源アダプタ(DC5V/1A) | |
| VK211:USBバスパワー(要DC5V/0.14A以上) KVMスイッチから又はUSB Micro-B メス×1への給電(1.0m USB Micro-B to USB Type-A ケーブル×1本同梱) | ||||
| 高さ(EIA19インチラック組込時) | 1U | 1U | 42mm 1U以内(要フットパッド取り外し) | |
| LED | 1(電源)、4(オンライン/選択ポート) | 1(電源)、4(オンライン/選択ポート) | VK211:1(電源)、1(ローカル優先ステータス)、4(オンライン/選択ポート) CS84U:4(オンライン/選択ポート) | |
| 外部信号切替ポート | コネクタ | ミニDIN8pinメス | ミニDIN8pinメス | VK211:双方向 RS-232ポート×1 (3ピン ターミナルブロック)、接点(5ピン ターミナルブロック) |
| コンソール接続コネクタ | キーボード | USB(Aタイプ)メス | ミニDIN6pinメス | USB(Aタイプ)メス、PS/2メス |
| マウス | USB(Aタイプ)メス | ミニDIN6pinメス | USB(Aタイプ)メス、PS/2メス | |
| ディスプレイ | HD-15pinメス | ミニDIN6pinメス | HD-15pinメス | |
| PC接続コネクタ | キーボード | - | ミニDIN6pinメス | SPHDコネクタ×4 (キーボード、マウス、ディスプレイ) |
| マウス | - | |||
| ディスプレイ | HD-15pinメス×5 (内1つはカスケード用) | HD-15pinオス×4、 HD-15pinメス×1 | ||
| 接続PCインターフェース | USB | PS/2 | USB又はPS/2 | |
| 解像度 | 1,920×1,440(最大)、VESA DDC2B | 1,920×1,440(最大)、VESA DDC2B | 2,048×1,536 60Hz(最大)、DDC2B準拠 | |
| スキャンインターバル(秒) | 3、8、15、30 | 3、8、15、30 | 3、5(デフォルト)、10、20 | |
| 動作環境 | 動作 | 温度:0〜40℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと) | 温度:0〜40℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと) | 温度:0~50°C、0~80% RH、結露なきこと |
| 保存 | 温度:−20〜60℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと) | 温度:−20〜60℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと) | 温度:-20~60°C、0~80% RH、結露なきこと | |
| 材質 | スチール | スチール | メタル | |
| 重量・外形寸法 | 1.05kg、220(W)×130(D)×44(H) | スチール | PNCSW-CS-84U-R:0.77 kg、210(W)×88(D)×56(H) VK211:0.15kg、82(W)×73(D)×26.2(H) | |
| 同梱品 | マニュアル(英語/日本語)、外部信号ケーブル(3m)、ACアダプタ、底パッド | マニュアル(英語/日本語)、外部信号ケーブル(3m)、ACアダプタ、底パッド | VK211:3ピン ターミナルブロック×1、5ピン ターミナルブロック×1、USBケーブル(Type A - Micro B, 1m)×1、USBケーブル(Type A - Type B, 1.8m)×1、ユーザーマニュアル×1 CS84U:1.2m PS/2 VGAKVMケーブルx2、 1.2m PS/2 VGAKVMケーブルx2、 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MOXA
産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
4.5通常価格(税別):6,000円

MOXA
1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
4.3通常価格(税別):18,000円~

ミスミ
USB1.1規格対応(1ポート)
5通常価格(税別):6,000円

ミスミ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
5通常価格(税別):12,000円

MOXA
RS-232C RS-422/485コンバータ
4.7通常価格(税別):8,000円~

MOXA
2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ
4通常価格(税別):24,000円~

MOXA
2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ
0通常価格(税別):11,000円~

MOXA
2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/O
0通常価格(税別):25,000円~

ラトックシステム
USBシリアルコンバーター
5通常価格(税別):5,870円~