エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター(30cm、Mac対応)

  • 種類
    KVM
  • 供給電源
    バスパワー
  • PC接続ポート数 (ポート)
    1
  • コンソール接続ポート数 (ポート)
    2
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース
    USB
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
    PS2
  • 寸法 縦 (mm)
    23
  • 寸法 横 (mm)
    82
  • 寸法 奥行き (mm)
    55
  • ケーブル長 (cm)
    30
  • コンピューター接続数
    1

型番:

UC100KMA
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    UC100KMAの仕様・寸法情報

    種類
    KVM
    供給電源
    バスパワー
    PC接続ポート数(ポート)
    1
    コンソール接続ポート数(ポート)
    2
    PC側キーボード・マウスのインタフェース
    USB
    PC側ディスプレイのインタフェース
    USB
    コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
    PS2
    寸法 縦(mm)
    23
    寸法 横(mm)
    82
    寸法 奥行き(mm)
    55
    ケーブル長(cm)
    30
    コンピューター接続数
    1
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UC100KMA
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,780
    ( 6,358 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・UC100KMAはPS/2インターフェースのキーボード・マウスをUSBに変換するコンソールコンバーターです
    ・USBタイプAポートを持つデスクトップPCやノートPC、ハンドヘルドPCにPS/2キーボード・マウスを接続し、デバイス競合等の問題なしに操作することができます

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター(30cm、Mac対応)の型番UC100KMAのページです。 型番UC100KMAに関する仕様情報を記載しております。
    PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター(30cm、Mac対応)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター(30cm、Mac対応)
    PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター(90cm)
    PS/2 VGA コンピューターモジュール(コンポジットビデオ対応)
    DisplayPortコンソールコンバーター
    USB VGA コンピューターモジュール
    コンピューターモジュール(バーチャルメディア・スマートカード対応)
    メーカーATENATENATENATENATENATEN
    通常価格5,7803,13818,71410,29619,650 -28,080 -
    通常出荷日5日目5日目6日目6日目6日目6日目
    種類KVMKVMKVMKVMKVMKVM
    供給電源バスパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワー
    PC接続ポート数(ポート)1111--
    コンソール接続ポート数(ポート)223111
    PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBPS2USBUSBUSB

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました