エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

海外刃型コンセント ソケット/SEタイプ

型番:

88010400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

88010400の仕様・寸法情報

種類
アウトレット/ソケット
形状
その他
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
16
NEMA規格有無
寸法 長さ(mm)
50
寸法 幅(mm)
47.6
寸法 厚み(mm)
43.3

商品仕様

概要仕様

接続例

海外刃型コンセント ソケット/SEタイプ:関連画像
※L・Nの概念無し
相手プラグ形状
海外刃型コンセント ソケット/SEタイプ:関連画像
(単位:mm)
定格AC250V-16A
安全規格VDE、CEE Publication7スタンダード 7
本体材質耐熱プラスチック(〜+60℃)
適合電線1.25mm2〜2.5mm2
またはAWG16〜14
重量40g

型番リスト

表示件数
型番
88010400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,228
( 3,551 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
耐熱プラスチック製の海外規格対応コンセントです。
延長配線接続に最適なSEタイプ、電源ソケットです。
L、Nの概念がありません。

【ココが特長】
延長配線接続に最適な
SEタイプ電源ソケット
 
ご注意
・電気用品安全法は未取得のため日本国内で使用が禁じられております。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

海外刃型コンセント ソケット/SEタイプの型番88010400のページです。 型番88010400に関する仕様情報を記載しております。
海外刃型コンセント ソケット/SEタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
海外刃型コンセント ソケット/SEタイプ
海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
海外刃型コンセント アウトレット/Oタイプ
国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ
国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/接地2Pタイプ
メーカーINTERPOWERミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,2281,4501,6778,589550710
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アウトレット/ソケットプラグアウトレットアウトレットアウトレットアウトレット
形状その他S-3S-3O-3その他その他
定格電圧(V)250250250250125125
定格電流(A)161616101515
NEMA規格有無

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト