17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

SBZ型サドルベースキット【5~10個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

サイズ

適用線管

最小発注数量
16
G16
1パック

10個入り

22
G22、VE22、HIVE22
1パック

10個入り

28
G28
1パック

10個入り

36
G36、VE36、HIVE36
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,125
( 7,838 )
1日目
7,875
( 8,663 )
1日目
8,640
( 9,504 )
1日目
4,888
( 5,377 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SBZ型サドルベースキット
・銅製電線管用・硬貨ビニル電線管用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SBZ型サドルベースキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SBZ型サドルベースキット
SBE型サドルベースキット
ねじなしTCユニバーサル鋼板製(LB型・LL型)
ねじなしTCユニバーサル鋳鉄製(LB型・LL型)
ねじなしユニバーサル(LB型)
ユニバーサル鋳鉄製(LB型)
メーカー外山電気外山電気外山電気外山電気Panasonic外山電気
通常価格4,888-3,703 -1,156 -2,053 -1,4891,976 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)電気亜鉛めっき(C)電気亜鉛めっき(C)溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)電気亜鉛めっき(C)溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
皿ビスM5×30-----
プラグ下穴径8.5Φ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト