エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ワイヤ付き M12 パネル取り付け用丸形コネクタ

通常単価(税別)
2,417
税込単価
2,659
通常出荷日:5日目

ワイヤ付き/M12/メトリック丸型パネル取り付けコネクタ。・最小発注数量:1個・用途:プリント基板用・...

詳細を確認
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番:

T4171310404-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T4171310404-001の仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
許容電流(A)
4
ピン数
4
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
耐環境性
防水性
種類
リセプタクル
特記
電線対パネル
シェルサイズ(mm)
18
極性
IP保護等級
IP67
極性コード
B
シールド処理
材質
シェル:銅合金
表面処理
シェル:ニッケル
備考
Wire Size
使用温度範囲(℃)
-40 – 85
絶縁材
Polyamide
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T4171310404-001
関連

ピン数

適用ピン・コンタクト

耐環境性

種類

極性コード

最小発注数量
4
メス(ソケット)
防水性
リセプタクル
B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,417
( 2,659 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワイヤ付き/M12/メトリック丸型パネル取り付けコネクタ。
・最小発注数量:1個
・用途:プリント基板用
・コネクタ形状:丸型

ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤ付き M12 パネル取り付け用丸形コネクタの型番T4171310404-001のページです。 型番T4171310404-001に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤ付き M12 パネル取り付け用丸形コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤ付き M12 パネル取り付け用丸形コネクタ
インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M8/M12
センサ用M12コネクタ 756シリーズ
M12 オス(Male) ストレートコネクタ
M12 オス(Male)アングルコネクタ
M12 メス(Soket)ストレートコネクタ
メーカーTE ConnectivityHARTINGワゴワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー
通常価格2,4171,4312,7711,468 -1,638 -1,428 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
許容電流(A)444444
特記電線対パネル-----
シェルサイズ(mm)18-----
極性-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト