エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    カッチングダクト仕切板

    通常単価(税別)
    780
    税込単価
    858
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    【特長】・ダクト内を2分割して配線できます・通線孔により相互に電線の入れ換えが可能です・ポリ塩化ビニル...

    詳細を確認

    型番:

    P-50
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    P-50の仕様・寸法情報

    材質
    塩化ビニル
    グレー
    全長(mm)
    2m
    寸法 高さ
    50mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    P-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    780
    ( 858 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダクト内を2分割して配線できます
    ・通線孔により相互に電線の入れ換えが可能です
    ・ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カッチングダクト仕切板の型番P-50のページです。 型番P-50に関する仕様情報を記載しております。
    カッチングダクト仕切板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カッチングダクト仕切板
    巾木ダクト用 出ズミ
    巾木ダクト用 入ズミ
    エムケーダクト付属品 ジョイント
    エムケーダクト付属品 パーテーション
    BP52-S・配線ダクト用セパレータ
    メーカー星和電機未来工業未来工業マサル工業マサル工業日東工業
    通常価格780703703410 -2,145 -8,830
    通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目3日目
    材質塩化ビニル樹脂樹脂塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル
    グレーチョコチョコグレーミルキーホワイトグレー
    全長(mm)2m-----
    寸法 高さ50mm-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました