17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

FREQROL インバータオプション 操作オプション

通常単価(税別)
2,94938,014
税込単価
3,24441,815
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

三菱電機インバータの操作オプション品・操作パネルオプション品です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報

FR-PA07:盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。
【外形図】


FR-ADP :800 シリーズ、FR-A701 シリーズインバータにて、操作パネルをインバータから離して、
盤面に取り付ける場合などに使用するコネクタです。
【外形図】


FR-PU07 :LCD 表示による対話式のパラメータユニットです。
•操作パネルを取り外し、パラメータユニットが接続できます。
• テンキー方式によるダイレクトインプット、運転状態を表示、ヘルプ機能など設定が便利です。
• 8 カ国語を表示できます。
• 最大 3 台分のパラメータ設定値を保存することができます。
(FR-A800、FR-A800 Plus、FR-F800 シリーズは 1 台分となります)

FR-DU08:より自然な文字表示となるよう5桁×12セグを採用

型番リスト

表示件数

種類

RoHS?最小発注数量
操作パネル接続コネクタ
-
1個
操作パネル(5桁×12セグ)
6
1個
液晶操作パネル
-
1個
液晶操作パネル(IP55)
-
1個
盤面操作パネル
10
1個
パラメータユニット
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,980
( 3,278 )
5日目
4,588
( 5,047 )
9日目
26,027
( 28,630 )
5日目
38,014
( 41,815 )
5日目
2,949
( 3,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,070
( 14,377 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱電機インバータの操作オプション品・操作パネルオプション品です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FREQROL インバータオプション 操作オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FREQROL インバータオプション 操作オプション
インバータ SYSDRIVEオプション
富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブル
FREQROL インバータオプション EMC 指令対応ノイズフィルタ
三菱汎用インバータ用周波数計用オプション
インバータFREQROL用 制動ユニット
メーカー三菱電機オムロン富士電機三菱電機三菱電機システムサービス三菱電機
通常価格2,949-14,2742,800 -29,613 -360 -1,982 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

インバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング