エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

八角コンクリートボックス(ブラック)

八角コンクリートボックス(ブラック) CB871B
通常単価(税別)
1,235
税込単価
1,359
通常出荷日:1日目

コンクリートに直接打ち込み、配線取り出しなどの中継用、または照明器具や自動火災報知機などを取り付けるた...

詳細を確認

型番:

CB871B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB871Bの仕様・寸法情報

用途
制御・中継
材質
外形寸法W 横(幅)(mm)
95
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
75
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
95
穴加工対応
非対応
開閉形状
扉なし
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
黒色(黒色カチオン電着塗装)
板厚(本体)(mm)
2
表面処理
下地処理
代表規格
PSE
RoHS?
10

商品情報

製品仕様


 

型番リスト

表示件数
型番
CB871B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,235
( 1,359 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンクリートに直接打ち込み、配線取り出しなどの中継用、または照明器具や自動火災報知機などを取り付けるための位置ボックスとして使用可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

八角コンクリートボックス(ブラック)の型番CB871Bのページです。 型番CB871Bに関する仕様情報を記載しております。
八角コンクリートボックス(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
八角コンクリートボックス(ブラック)
RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチタテ置きタイプ・熱交換器仕様)
RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19インチタテ置きタイプ・ファン仕様)
THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)
スチール製低価格端子台ボックス
省スペース欧州式バネクランプ端子台ボックス
メーカー外山電気日東工業日東工業日東工業ミスミミスミ
通常価格1,235263,400 -219,65065,9305,080 -5,450 -
通常出荷日1日目19日目2日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継端子台ボックス端子台ボックス
材質
外形寸法W 横(幅)(mm)95540440500--
外形寸法H 縦(高さ)(mm)75725725570105105
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)955806802305050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト