17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

厚鋼用HDZ ロックナット

通常単価(税別)
912,383
税込単価
1002,621
通常出荷日:1日目

【特長】・厚鋼用・溶融亜鉛めっき付着量300g/m2以上・形状:六角形、歯車型

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

サイズ

形状

最小発注数量
16
六角形
10個
22
六角形
10個
28
六角形
5個
36
六角形
5個
42
歯車形
2個
54
歯車形
2個
82
歯車形
1個
92
歯車形
1個
104
歯車形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91
( 100 )
1日目
121
( 133 )
1日目
168
( 185 )
1日目
236
( 260 )
1日目
414
( 455 )
1日目
527
( 580 )
1日目
977
( 1,075 )
1日目
2,084
( 2,292 )
1日目
2,383
( 2,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚鋼用
・溶融亜鉛めっき付着量300g/m2以上
・形状:六角形、歯車型

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚鋼用HDZ ロックナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚鋼用HDZ ロックナット
絶縁ブッシング(鋳鉄製)
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ用ロックナット
QTM用保護キャップ
電線管保護用パイプキャップ
ケイグランド EM3BG型マルチコネクタ用 グランドパッキン(EM3BG2428コネクタ対応タイプ)
メーカー外山電気外山電気オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)JAPPY三桂製作所
通常価格91-224 -1,623 -4,6002,629 -971
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
表面処理溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めつき----
材質鋳鉄----
種類厚鋼用厚鋼用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト