17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • 寸法R(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ねじなしTCノーマルベンドA型(薄鋼用・厚鋼用)

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

サイズ

寸法R

(mm)

寸法L

(mm)

種類

RoHS?最小発注数量
19
70
120
薄鋼用
10
2個
25
120
170
薄鋼用
10
2個
31
150
210
薄鋼用
10
1個
51
230
330
薄鋼用
10
1個
63
290
410
薄鋼用
10
1個
75
350
500
薄鋼用
10
1個
16
90
150
厚鋼用
-
2個
22
110
180
厚鋼用
-
1個
28
140
215
厚鋼用
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762
( 838 )
1日目
762
( 838 )
1日目
1,077
( 1,185 )
1日目
2,605
( 2,866 )
1日目
4,943
( 5,437 )
1日目
7,788
( 8,567 )
1日目
916
( 1,008 )
1日目
1,289
( 1,418 )
1日目
1,819
( 2,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

材質:鋼
表面処理:溶融亜鉛めっき
B形のビス綿め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじなしTCノーマルベンドA型(薄鋼用・厚鋼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじなしTCノーマルベンドA型(薄鋼用・厚鋼用)
ねじなしTCノーマルベンドB型
ノーマルベンド
ねじなしノーマルベンド
高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)
ビニール被覆電線管 ケイフレックス(機械/プラント用・固定配管)
メーカー外山電気外山電気外山電気Panasonic三桂製作所三桂製作所
通常価格762-1,466 -916 -915 -10,328 -21,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜4日目
材質---
表面処理溶融亜鉛めつき溶融亜鉛めつき溶融亜鉛めつき---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト