17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ブランクカバー

ブランクカバー
通常単価(税別)
278433
税込単価
306476
通常出荷日:1日目

【仕様】・外山電気 ブランクカバー・表面処理:黒色カチオン電着・材質:鋼

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

形状

RoHS?最小発注数量
中四角
10
3個
大四角
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
278
( 306 )
1日目
433
( 476 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・外山電気 ブランクカバー
・表面処理:黒色カチオン電着
・材質:鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブランクカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブランクカバー
丸形用カバー
2個用スイッチカバー
1個用スイッチカバー
フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー
φ22 コントロールユニット ボタンカバー
メーカー外山電気外山電気外山電気外山電気IDECIDEC
通常価格278-269 -399 -269 -710640
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目在庫品1日目
種類スイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバー防塵カバー・キャップ / 防水カバー・キャップスイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップ
表面処理黒色カチオン電着黒色カチオン電着黒色カチオン電着黒色カチオン電着--
材質--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト