エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

医用接地プラグ

医用接地プラグ ME2591
通常単価(税別)
2,192
税込単価
2,411
通常出荷日:1日目

内部の結線状態が常時外側から見えるように、カバーが透明な樹脂でできていますので保守・点検が容易です。

型番:

ME2591
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ME2591の仕様・寸法情報

種類
インレット/プラグ
形状
A-3
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
NEMA規格有無
寸法 長さ(mm)
73.9
寸法 幅(mm)
39
寸法 厚み(mm)
39
RoHS?
10
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ME2591
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,192
( 2,411 )
1日目

詳細情報

基本情報

内部の結線状態が常時外側から見えるように、カバーが透明な樹脂でできていますので保守・点検が容易です。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

医用接地プラグの型番ME2591のページです。 型番ME2591に関する仕様情報を記載しております。
医用接地プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
医用接地プラグ
防水ゴムプラグ接地 2P 15A
プラグシリーズ
接地15Aアダプタ
平形プラグ
【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
メーカー明工社ELPA朝日電器アメリカン電機PanasonicELPA朝日電器ミスミ
通常価格2,1921,7701,1701,333476 -1,037
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類インレット/プラグインレット/プラグインレットその他インレット/プラグプラグ
形状A-3A-3接地形2P 平刃形2PA-2A-3
定格電圧(V)125125125125125125
定格電流(A)151515151515
NEMA規格有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト