17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デスクトップ STAND-PC SPT-100A-22TP01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デスクトップ STAND-PC

販売終了

型番

SPT-100A-22TP01

2025年12月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・All-in-One PCとして組み立て完成品で出荷
・合計10ポートを超える豊富な拡張インターフェイスを装備
・15インチから27インチサイズのディスプレイが搭載可能な設計
・高性能タッチパネルディスプレイを採用
・最新組み込み機器向けOS Windows 10 IoT Enterpriseをプレインストール
・長期安定供給による運用コスト低減

指定中の仕様・寸法情報

OS
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 多言語版
CPUタイプ
Intel Atom(R)
メモリ容量
4GB
PCタイプ
デスクトップ
画面サイズ(インチ)
21.5
ストレージ
SSD
電源
ACアダプタ対応
光学ドライブ
LANポート数
2
LANタイプ
1000BASE
代表規格
CE
寸法 高さ(mm)
391

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト