エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

コントローラ

通常単価(税別)
98,000
税込単価
107,800
通常出荷日:7日目

【特長】・ファンレス動作の強力な実行プラットフォーム・LinuxOS搭載・豊富な拡張I/Oを搭載

詳細を確認

型番:

MC-310B-DC355
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MC-310B-DC355の仕様・寸法情報

OS
Linux
CPUタイプ
Arm
メモリ容量
2GB未満
PCタイプ
フロアマウント/ウォールマウント
ストレージ
[フラッシュメモリカード] コンパクトフラッシュ
電源
300W未満
光学ドライブ
LANポート数
1
LANタイプ
100BASE
代表規格
CE
寸法 高さ(mm)
27
寸法 幅(mm)
172.6
寸法 奥行き(mm)
138
CPUタイプ詳細
AM3517
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MC-310B-DC355
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,000
( 107,800 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファンレス動作の強力な実行プラットフォーム
・LinuxOS搭載
・豊富な拡張I/Oを搭載

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントローラの型番MC-310B-DC355のページです。 型番MC-310B-DC355に関する仕様情報を記載しております。
コントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントローラ
産業用ボックスパソコン SIMATIC IPC327G
ボックスコンピュータ BX-M1020
ボックスコンピュータ BX-M1010
ボックスコンピュータ BX-C210シリーズ
日立 業務用タブレット TS2シリーズ
メーカーコンテック(PC関連)シーメンスコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)日立ケーイーシステムズ
通常価格98,000241,500247,800293,600 -159,800 -195,000
通常出荷日7日目在庫品1日目11日目7日目8日目16日目
OSLinuxWindows 10 IoT 64bit 多言語版Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版Windows 10 IoT 64bit 多言語版
CPUタイプArmIntel Atom(R)Intel(R) Celeron(R)Intel(R) Core(TM) i5Intel(R) Celeron(R)Intel(R) Pentium(R)
メモリ容量2GB未満8GB8GB8GB4GB4GB
PCタイプフロアマウント/ウォールマウント小型組み込みフロアマウント/ウォールマウントフロアマウント/ウォールマウント小型組み込みパネルコンピュータ
ストレージコンパクトフラッシュSSDその他SSD

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト