17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

パネルコンピュータ PT-956SLXP1シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パネルコンピュータ PT-956SLXP1シリーズ

販売終了

型番

PT-956SLXP1-DC700000

2025年06月に販売終了となりました。

【特長】
・グローバル対応の多言語OSを採用
・保守点検業務を軽減するファンレス設計
・ハイビジョン対応DVI外部ディスプレイ出力搭載
・PCIバスボードを実装できる拡張スロットを搭載
・ケーブル抜けによるトラブルを回避する結束バンドやCFast抜け防止金具を用意
・組み込み用途に必要な安心設計

指定中の仕様・寸法情報

OS
CPUタイプ
Intel Atom(R)
メモリ容量
4GB
PCタイプ
パネルコンピュータ
画面サイズ(インチ)
12.1
PCIバス スロット数
1~3スロット
ストレージ
電源
ACアダプタ対応
光学ドライブ
LANポート数
2
LANタイプ
1000BASE
代表規格
CE

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト