17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

パネルコンピュータ PT-970

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パネルコンピュータ PT-970

販売終了

型番

PT-970W10WDT-DC711724

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・5年間の長期供給保証
・メンテナンスフリーのFANレス構造
・装置組み込みにマッチした豊富なI/O
・バックアップ電源を標準装備

ご注意

  • ACアダプタは、同梱しております。

指定中の仕様・寸法情報

OS
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 多言語版
CPUタイプ
Intel Atom(R)
メモリ容量
4GB
PCタイプ
デスクトップ
ストレージ
HDD
電源
ACアダプタ対応
光学ドライブ
LANポート数
2
LANタイプ
1000BASE
代表規格
CE
寸法 高さ(mm)
228.6
寸法 幅(mm)
254

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト