17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ボックスコンピュータ BX-220シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボックスコンピュータ BX-220シリーズ

販売終了

型番

BX-220D-DC600000

2025年07月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
・装置の小型化に貢献。設置面積ほぼ新書サイズのウルトラスモールPC
・保守点検業務を軽減するスリットレス・ファンレス設計
・周辺機器を自在に拡張。ツインCFastカードスロット他の豊富なインターフェイス
・産業用機器の信頼性を向上させる監視機能を搭載
・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定クランプを用意

指定中の仕様・寸法情報

OS
CPUタイプ
Intel Atom(R)
メモリ容量
2GB
PCタイプ
小型組み込み
ストレージ
電源
ACアダプタ対応
光学ドライブ
LANポート数
2
LANタイプ
1000BASE
代表規格
CE / UL / CSA(cUL)
寸法 高さ(mm)
29
寸法 幅(mm)
178

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト