17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ボックスコンピュータ BX320

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボックスコンピュータ BX320

販売終了

型番

BX-320-DC700000

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・手のひらサイズに豊富なインターフェイス
・F&eITデバイスモジュール接続可能
・35mmDINレールに取り付け可能
・PCI・PCI Expressボード増設可能

指定中の仕様・寸法情報

OS
CPUタイプ
Intel Atom(R)
メモリ容量
4GB
PCタイプ
デスクトップ
PCI Express スロット数
1~2スロット
ストレージ
電源
ACアダプタ対応
光学ドライブ
LANポート数
2
LANタイプ
1000BASE
代表規格
CE
寸法 高さ(mm)
74.7

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト