17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ボックスコンピュータ BX830

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボックスコンピュータ BX830

販売終了

型番

BX-830D-DC731314

2025年07月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・-40~70℃の環境下で起動・安定動作
・耐振動5G・耐衝撃100Gを達成
・クアッドコアCPU搭載

・Microsoft Azure Certified for IoT認定

指定中の仕様・寸法情報

OS
[Windows Embedded] Windows Embedded
CPUタイプ
Intel Atom(R)
メモリ容量
4GB
PCタイプ
フロアマウント/ウォールマウント
ストレージ
[フラッシュメモリカード] Cfast
電源
ACアダプタ対応
光学ドライブ
LANポート数
2
LANタイプ
1000BASE
代表規格
CE
寸法 高さ(mm)
49.8
寸法 幅(mm)
182

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト