17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ボックスコンピュータ BXC200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボックスコンピュータ BXC200

販売終了

型番

CPS-BXC200-NA01P03

2026年01月に販売終了となりました。

【特長】
・エッジコンピューティング向けのセキュアなIoTデバイス
・McAfeeホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載(OSプレインストールモデル)
・3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続
・PCI Express、PCI、USBバス製品共通のI/O拡張モジュール用API関数
・-20~+60℃周囲温度に対応
・保守点検業務を軽減するファンレス設計

指定中の仕様・寸法情報

OS
CPUタイプ
Intel Atom(R)
メモリ容量
4GB
PCタイプ
フロアマウント/ウォールマウント
ストレージ
SSD
電源
300W未満
光学ドライブ
LANポート数
3
LANタイプ
1000BASE
代表規格
CE
寸法 高さ(mm)
124.8
寸法 幅(mm)
76

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト