エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • OS

  • ストレージ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ボックスコンピュータ BX-T1000

型番:

BX-T1000-NA02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BX-T1000-NA02の仕様・寸法情報

OS
CPUタイプ
Intel(R) Core(TM) i7
メモリ容量
8GB
PCタイプ
フロアマウント/ウォールマウント
ストレージ
電源
ACアダプタ対応
光学ドライブ
LANポート数
2
LANタイプ
1000BASE
代表規格
CE
寸法 高さ(mm)
49
寸法 幅(mm)
262
寸法 奥行き(mm)
180
言語対応
-
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BX-T1000-NA02

OS

ストレージ

言語対応

RoHS?最小発注数量
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320,000
( 352,000 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・第7世代Corei7プロセッサ採用
・保守点検業務を軽減するファンレス設計
・10.8-31.2VDCのワイドレンジ電源に対応
・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定クランプを用意
・組み込み用途に必要な安心設計

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスコンピュータ BX-T1000の型番BX-T1000-NA02のページです。 型番BX-T1000-NA02に関する仕様情報を記載しております。
ボックスコンピュータ BX-T1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックスコンピュータ BX-T1000
ボックスコンピュータ BX-T1020
ボックスコンピュータ BX-T210シリーズ
ボックスコンピュータ BX-M1020
ボックスコンピュータ BX-M1010
ボックスコンピュータ BX-C210シリーズ
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格320,000179,500 -189,800247,800293,600 -159,800 -
通常出荷日7日目11日目8日目11日目7日目8日目
CPUタイプIntel(R) Core(TM) i7Intel(R) Celeron(R)Intel Atom(R)Intel(R) Celeron(R)Intel(R) Core(TM) i5Intel(R) Celeron(R)
メモリ容量8GB8GB8GB8GB8GB4GB
PCタイプフロアマウント/ウォールマウントフロアマウント/ウォールマウント小型組み込みフロアマウント/ウォールマウントフロアマウント/ウォールマウント小型組み込み
電源ACアダプタ対応300W未満300W未満300W未満ACアダプタ対応300W未満
光学ドライブ

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト