17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ボックスコンピュータ BX-T1020

通常単価(税別)
179,500458,700
税込単価
197,450504,570
通常出荷日:11日目

【特長】・第7世代Celeronプロセッサ採用・保守点検業務を軽減するファンレス設計・10.8-31....

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

OS

ストレージ

言語対応

最小発注数量
-
1個
[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
SSD
日本語/英語/中国語/韓国語
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179,500
( 197,450 )
11日目
458,700
( 504,570 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・第7世代Celeronプロセッサ採用
・保守点検業務を軽減するファンレス設計
・10.8-31.2VDCのワイドレンジ電源に対応
・周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス
・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定クランプを用意
・組み込み用途に必要な安心設計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスコンピュータ BX-T1020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックスコンピュータ BX-T1020
ボックスコンピュータ BX-M1020
ボックスコンピュータ BX-T210シリーズ
ボックスコンピュータ BX-M1010
ボックスコンピュータ BX-C210シリーズ
日立 堅牢タブレット RG1シリーズ
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)日立ケーイーシステムズ
通常価格179,500-247,800189,800293,600 -159,800 -302,000
通常出荷日11日目11日目8日目7日目8日目16日目
CPUタイプIntel(R) Celeron(R)Intel(R) Celeron(R)Intel Atom(R)Intel(R) Core(TM) i5Intel(R) Celeron(R)Intel(R) Core(TM) i3
メモリ容量8GB8GB8GB8GB4GB8GB
PCタイプフロアマウント/ウォールマウントフロアマウント/ウォールマウント小型組み込みフロアマウント/ウォールマウント小型組み込みパネルコンピュータ
電源300W未満300W未満300W未満ACアダプタ対応300W未満ACアダプタ対応
光学ドライブ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト