エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

フィンガー E01シリーズ

通常単価(税別)
16,418
税込単価
18,060
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】● バネ特性が優れており耐久性に優れています。● 各種形状を取り揃えておりあらゆる用途に使用で...

詳細を確認

型番:

E01S27T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

E01S27Tの仕様・寸法情報

種類
金具
タイプ識別
S:スティックオンマウントタイプ
表面処理
表面処理なし
T:ソフトタイプ

商品情報

商品情報


a

型番リスト

表示件数
型番
E01S27T

最小発注数量
T:ソフトタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,418
( 18,060 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】
● バネ特性が優れており耐久性に優れています。
● 各種形状を取り揃えておりあらゆる用途に使用できます。
● 表面処理(めっき)により電食(ガルバニック)作用を抑制することができます。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィンガー E01シリーズの型番E01S27Tのページです。 型番E01S27Tに関する仕様情報を記載しております。
フィンガー E01シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィンガー E01シリーズ
EX-RA パネル用レールE
WCPBシリーズ WCシリーズ用基板
CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ
MPシリーズ・電池スナップ
コイン電池ホルダー BSシリーズ
メーカー星和電機日東工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格16,4184,380 -385 -380 -836 -452 -
通常出荷日在庫品1日目2日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
種類金具金具電池部品電池部品
タイプ識別S:スティックオンマウントタイプ-----
表面処理表面処理なし-----
T:ソフトタイプ-----

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト