17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

防水型絶縁キャップ クイックキャップ OA-QWH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防水型絶縁キャップ クイックキャップ OA-QWH

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OA-QWH16-08SRSEN

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

各種中継コネクタやリンクコネクタの防水・防塵処理に最適です。
保護等級IP67を実現している安心構造です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ケーブルグランド
形状
分割型
使用ケーブル外径
Φ4.0~8.5mm
材質
樹脂
保護機能(耐環境性)
防水性 / 難燃性 / 耐候性
材質(本体部)
ポリプロピレン(難燃グレードUL94V-0)
適合電線径(mm)
-
用途
汎用
保護等級
IP67
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト