エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

USB DVI 光ファイバーKVMエクステンダー(1,920×1,200)

通常単価(税別)
223,470
税込単価
245,817
通常出荷日:6日目

光ファイバーによって、HDビデオ、オーディオおよびシリアル信号を、標準DVIケーブルを使用した延長時の...

詳細を確認

型番:

CE680
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CE680の仕様・寸法情報

種類
エクステンダ
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
5
コンソール接続ポート数(ポート)
6
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
DVI-D
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
DVI-D
最大延長距離(m)
600
寸法 縦(mm)
42
寸法 横(mm)
215
寸法 奥行き(mm)
164
コンピューター接続数(台)
1
コンソール接続数
1
RoHS?
10
-
-

商品仕様

CE680構成図



仕様表
FunctionCE680LCE680R
コンピューター接続数
ダイレクト1-
コンソール接続数
リモート-1
ローカル1-
コンピューター側対応インターフェースキーボード/マウス:USB-
コンソール側対応インターフェースキーボード/マウス:USBキーボード/マウス:USB
コネクター
KVMポートキーボード/マウス:USBタイプB メス×1
モニター:DVI-D メス×1
スピーカー:ステレオミニジャック×1
マイクロフォン:ステレオミニジャック×1
タッチパネル:USBタイプB メス×1
-
コンソールポートキーボード:USBタイプA メス×1
マウス:USBタイプA メス×1
モニター:DVI-D メス×1
スピーカー:ステレオミニジャック×1
マイクロフォン:ステレオミニジャック×1
タッチパネル:USBタイプA メス×1
キーボード:USBタイプA メス×1
マウス:USBタイプA メス×1
モニター:DVI-D メス×1
スピーカー:ステレオミニジャック×1
マイクロフォン:ステレオミニジャック×1
タッチパネル:USBタイプA メス×1
RS-232CDB-9ピン メス×1DB-9ピン オス×1
電源DC電源ジャック×1DC電源ジャック×1
光ファイバー入力/出力双方向性SFP(LC)×1双方向性SFP(LC)×1
スイッチ
操作モード選択プッシュボタン×1プッシュボタン×1
PCウェイクアップ-プッシュボタン×1
LED
ローカルグリーン×1-
リモートグリーン×1グリーン×1
リンク-グリーン×1
光ファイバー
操作距離600 m(シングルモードファイバー使用)※600 m(シングルモードファイバー使用)※
波長送信:1310nm、受信:1550nm(シングルモード光ファイバー使用時)送信:1550nm、受信:1310nm(シングルモード光ファイバー使用時)
データ伝送速度3.125G bps(シングルモードファイバー)3.125G bps(シングルモードファイバー)
エミュレーション
キーボード/マウスUSBUSB
解像度最大1,920×1,200@60Hz (600m)最大1,920×1,200@60Hz (600m)
最大延長距離(解像度)600m (1,920×1,200@60Hz)600m (1,920×1,200@60Hz)
電源入力
電源アダプター入力:AC100~240V 50/60Hz
出力:DC5.3V 2.4A

アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
入力:AC100~240V 50/60Hz
出力:DC5.3V 2.4A

アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力DC5.3V:6.74W:38BTUDC5.3V:5.56W:32BTU
動作環境
動作温度0~50°C0~50°C
保管温度-20~60°C-20~60°C
湿度0~80% RH、結露なきこと0~80% RH、結露なきこと
ケース
ケース材料メタルメタル
重量1.10 kg ( 2.42 lb )1.10 kg ( 2.42 lb )
サイズ(W×D×H)215×163×42 mm215×163×42 mm
同梱品(CE680の同梱品)
2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1
USBケーブル(1.8m)×1
電源アダプター×2
ラックマウントキット×1
クイックスタートガイド×1
(CE680の同梱品)
2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1
USBケーブル(1.8m)×1
電源アダプター×2
ラックマウントキット×1
クイックスタートガイド×1
注意※操作距離は概算値です。この標準的な最大延長距離は、ファイバーの種類、バンド幅、コネクターの接合具合、信号のロス、モード/波長分散や環境要因などによって変化します。※操作距離は概算値です。この標準的な最大延長距離は、ファイバーの種類、バンド幅、コネクターの接合具合、信号のロス、モード/波長分散や環境要因などによって変化します。

サポート&ダウンロード こちら

型番リスト

表示件数
型番
CE680
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223,470
( 245,817 )
6日目

詳細情報

基本情報

光ファイバーによって、HDビデオ、オーディオおよびシリアル信号を、標準DVIケーブルを使用した延長時の長さ制限を超えた距離まで延長することができるDVI USB KVMエクステンダー。

  • ローカル・リモートコンソールからコンピューターまたはKVMスイッチにアクセス可能
  • 光ファイバーケーブルを使用してローカルとリモートユニットの距離を最長600mまで延長
  • DVI-DインターフェースおよびDVIシングルリンク信号対応
  • 解像度 - 1,920×1,200@60Hz(24-bits)、長距離の延長(最大600m)でも高品質で鮮明な画像の出力が可能
  • タッチパネル対応 - 10ポイントマルチタッチデバイスを含むタッチパネルを接続して、高度な双方向通信の用途に対応(ドライバー不要)
  • デュアルコンソール操作対応 - ローカルおよびリモートコンソール(USBキーボード・マウス・モニター)からコンピューターの操作が可能
  • 光ファイバーケーブル1本で、ローカルとリモートユニットを接続
  • HDCP準拠
  • RS-232ポート搭載 - ターミナルデバイスやバーコードスキャナーのようなシリアルデバイスを接続可能(ボーレート:最大115200bps)
  • PCウェイクアップ対応 - リモートユニットにあるプッシュボタンを押すことで、RS-232経由でローカル側にあるPCの起動が可能
  • オーディオ対応 - ステレオスピーカーおよびマイクロフォン対応
  • ラックマウント対応

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB DVI 光ファイバーKVMエクステンダー(1,920×1,200)の型番CE680のページです。 型番CE680に関する仕様情報を記載しております。
USB DVI 光ファイバーKVMエクステンダー(1,920×1,200)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB DVI 光ファイバーKVMエクステンダー(1,920×1,200)
USB VGAオーディオカテゴリ5e KVMエクステンダー(1,280×1,024@200m)
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート DisplayPort KVM over IP
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP CN9000
USB DVI HDBaseT ミニKVM エクステンダー(1920×1200@100m)
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格223,47082,429133,950155,529148,50099,150
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類エクステンダエクステンダKVMKVMKVMエクステンダ
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)531111
コンソール接続ポート数(ポート)6122555
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSB組合せUSBUSBUSB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト