17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 画面サイズ

    ~mm
  • ラックマウントキットタイプ

  • ラック奥行き(cm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

17/19インチ 16ポート カテゴリ5e デュアルスライド LCD IP-KVMドロワー

通常単価(税別)
389,143402,571
税込単価
428,057442,828
通常出荷日:6日目

最大16台のコンピューターへのリモートアクセス機能を搭載した、17/19インチLCD搭載IP-KVMド...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

KL1516AiM KL1516AiN構成図


仕様表

型番リスト

表示件数

画面サイズ

ラックマウントキットタイプ

ラック奥行き

(cm)

RoHS?最小発注数量
17
ロングレール
68~105
10
1個
19
ロングレール
68~105
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
389,143
( 428,057 )
6日目
402,571
( 442,828 )
6日目

詳細情報

基本情報

最大16台のコンピューターへのリモートアクセス機能を搭載した、17/19インチLCD搭載IP-KVMドロワー。

  • ・1コンソールから最大16台のコンピューターをローカルとリモートの両方から操作可能
  • ・LCDモニター専用電源ボタン搭載
  • ・デュアルスライド対応17/19インチLCD一体型16ポートカテゴリ5e IP-KVMドロワー
  • ・デイジーチェーン接続対応 – KVMスイッチの追加増設は最大15台まで、接続可能コンピューターは最大256台まで対応


 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

17/19インチ 16ポート カテゴリ5e デュアルスライド LCD IP-KVMドロワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
17/19インチ 16ポート カテゴリ5e デュアルスライド LCD IP-KVMドロワー
USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー
16ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
USB VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー(1280×1024@150m)
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
USB VGAオーディオカテゴリ5e KVMエクステンダー(1,280×1,024@200m)
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格389,143-108,000254,00059,85039,15082,429
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類シェアリングデバイスエクステンダKVMエクステンダエクステンダエクステンダ
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)16316123
コンソール接続ポート数(ポート)51266312
PC側キーボード・マウスのインタフェース組合せUSBUSBUSBUSBUSB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト