メカニカル部品技術窓口

確定しました

屋外コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・屋外くん」

型番:

RDS10000DB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RDS10000DBの仕様・寸法情報

種類
ACコンセント・インレット関連部品(その他)
ダークブラウン
サイズ(mm)
129(W)×182(H)×78(D)
仕様
カギ付セキュリティカバー(カギ×2ヶ付)

型番リスト

表示件数
型番
RDS10000DB

最小発注数量
ダークブラウン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,765
( 7,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

"カギ付"で屋外コンセントを使用したまま盗電・イタズラから守ります!
【特長】
・夜間、電動バイクなどを充電する際のイタズラ防止が図れます
・自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます
・使用していないコンセントも盗電防止が図れます
・ネジ止めするだけで取付ができる為、防雨コンセントを外す事無く設置できます、また、両面テープでも仮止め可能です
・電気工事は必要ありません

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・屋外くん」の型番RDS10000DBのページです。 型番RDS10000DBに関する仕様情報を記載しております。
屋外コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・屋外くん」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・屋外くん」
屋外コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・アルミ屋外くん -タフ-」
壁コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・トイレくん」
壁コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・アルミスリムくん -タフ-」
壁コンセント用セキュリティカバー「まもれーる・スリムくん」
埋込USB給電用コンセント 2ポート
メーカーTERADA(寺田電機製作所)TERADA(寺田電機製作所)TERADA(寺田電機製作所)TERADA(寺田電機製作所)TERADA(寺田電機製作所)TERADA(寺田電機製作所)
通常価格6,7656,6755,2354,9133,171 -5,423
通常出荷日1日目6日目1日目1日目6日目6日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)
サイズ(mm)129(W)×182(H)×78(D)120(W)×190(H)×82(D)70(W)×155(H)×60(D)73(W)×157(H)×19.2(D)70(W)×140.5(H)×18.5(D)44(W)×45.7(H)×44(D)
仕様カギ付セキュリティカバー(カギ×2ヶ付)カギ付セキュリティカバーカギ付セキュリティカバー(カギ×2ヶ付)カギ付セキュリティカバー(防水パッキン/カギ×1ヶ付)--
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました