エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

感震ブレーカーまもれーる・感震くん専用オプション「フタしまーるくん」

通常単価(税別)
4,246
税込単価
4,671
通常出荷日:6日目

"フタ付"ホーム分電盤のフタが閉められます!感震くんを分電盤外に設置出来るため、分電盤のフタが閉められ...

詳細を確認

型番:

RDJ11000W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RDJ11000Wの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
80×90×12(ドライブユニット)/480(ワイヤー)/55×27×16(アクチュエーター)
構成
本体1個、アルコールパッド1枚

型番リスト

表示件数
型番
RDJ11000W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,246
( 4,671 )
6日目

詳細情報

基本情報

"フタ付"ホーム分電盤のフタが閉められます!
感震くんを分電盤外に設置出来るため、分電盤のフタが閉められます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

感震ブレーカーまもれーる・感震くん専用オプション「フタしまーるくん」の型番RDJ11000Wのページです。 型番RDJ11000Wに関する仕様情報を記載しております。
感震ブレーカーまもれーる・感震くん専用オプション「フタしまーるくん」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
感震ブレーカーまもれーる・感震くん専用オプション「フタしまーるくん」
TEM 放電検出ユニット(スパーテクト)
IEC用レール取付金具(Kシリーズ)
配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバー
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作とって 調整ユニット 250Aフレーム以下
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 800Aフレーム以下用操作とって
メーカーTERADA(寺田電機製作所)日東工業テンパール工業テンパール工業三菱電機三菱電機
通常価格4,24627,500 -962841,7704,450 -
通常出荷日6日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
サイズ(mm)80×90×12(ドライブユニット)/480(ワイヤー)/55×27×16(アクチュエーター)-----
構成本体1個、アルコールパッド1枚-----
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト