エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

USB VGAオーディオカテゴリ5e KVMエクステンダー(1,280×1,024@200m)

型番:

CE750A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE750Aの仕様・寸法情報

種類
エクステンダ
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
3
コンソール接続ポート数(ポート)
12
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
最大延長距離(m)
200
寸法 縦(mm)
25
寸法 横(mm)
202
寸法 奥行き(mm)
86
コンピューター接続数(台)
1
コンソール接続数
2
RoHS?
10
-
-

商品仕様

CE750A構成図


CE750A仕様表

型番リスト

表示件数
型番
CE750A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,045
( 89,150 )
6日目

詳細情報

基本情報

自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。

  • ・リモート/ローカルの各ユニットの接続にはカテゴリ5eケーブルを使用し、最大200mまで延長することが可能※1
  • ・デュアルコンソール対応 - ローカル/リモートの各ユニットに接続されたコンソール(マウス、キーボード、モニター)から同一のコンピューターを操作することが可能※2
  • ・ゲインコントロールの調整が可能 - 信号の強さを延長距離に最適な値に自動および手動設定
  • ・VGA解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz(30m)、1,600×1,200@60Hz(150m)、1,280×1,024@60Hz(200m)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB VGAオーディオカテゴリ5e KVMエクステンダー(1,280×1,024@200m)の型番CE750Aのページです。 型番CE750Aに関する仕様情報を記載しております。
USB VGAオーディオカテゴリ5e KVMエクステンダー(1,280×1,024@200m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB VGAオーディオカテゴリ5e KVMエクステンダー(1,280×1,024@200m)
USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー
USB VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー(1280×1024@150m)
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
USB DVI 光ファイバーKVMエクステンダー(1,920×1,200)
4ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格81,045107,90060,76139,150223,47012,042
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類エクステンダエクステンダエクステンダエクステンダエクステンダKVM
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーバスパワー
PC接続ポート数(ポート)3312512
コンソール接続ポート数(ポート)12126364
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト