エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

USB VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー(1280×1024@150m)

通常単価(税別)
59,850
税込単価
65,835
通常出荷日:6日目

コンソールエクステンダーで工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行...

詳細を確認

型番:

CE700A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE700Aの仕様・寸法情報

種類
エクステンダ
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
1
コンソール接続ポート数(ポート)
6
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
最大延長距離(m)
150
寸法 縦(mm)
25
寸法 横(mm)
125
寸法 奥行き(mm)
81.5
コンピューター接続数(台)
1
コンソール接続数
2
RoHS?
10
-
-

商品仕様

CE700A構成図


CE700A仕様表

型番リスト

表示件数
型番
CE700A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,850
( 65,835 )
6日目

詳細情報

基本情報

コンソールエクステンダーで工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューション。

  • ・USBキーボード、USBマウスに対応したコンソールエクステンダー
  • ・デュアルコンソール操作可能 - ローカル側とリモート側の両方から同時操作可能
  • ・ATEN独自開発のUSB ASIC内蔵
  • ・自動ゲイン調節-距離を検出し自動調節
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー(1280×1024@150m)の型番CE700Aのページです。 型番CE700Aに関する仕様情報を記載しております。
USB VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー(1280×1024@150m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー(1280×1024@150m)
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー
USB VGAオーディオカテゴリ5e KVMエクステンダー(1,280×1,024@200m)
USB DVI HDBaseT ミニKVM エクステンダー(1920×1200@100m)
4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格59,85039,150108,00082,42999,15024,750
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類エクステンダエクステンダエクステンダエクステンダエクステンダKVM
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)123314
コンソール接続ポート数(ポート)63121255
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSB組合せ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト