エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

USB DVIシングルディスプレイ KVMエクステンダー

型番:

CE620
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CE620の仕様・寸法情報

種類
エクステンダ
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
4
コンソール接続ポート数(ポート)
7
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
DVI-D
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
DVI-D
最大延長距離(m)
100
寸法 縦(mm)
29
寸法 横(mm)
182
寸法 奥行き(mm)
123
コンピューター接続数(台)
1
コンソール接続数
1
RoHS?
10
-
-

商品仕様

CE620構成図

CE620仕様表
FunctionCE620LCE620R
コンピューター接続数
ダイレクト1-
コンソール接続数
リモート-1
コンピューター側対応インターフェースキーボード/マウス:USB-
コンソール側対応インターフェース-キーボード/マウス:USB
コネクター
KVMポートキーボード/マウス:USBタイプB メス×1
モニター:DVI-D メス×1
スピーカー:ステレオミニジャック×1
マイクロフォン:ステレオミニジャック×1
-
コンソールポート-キーボード:USBタイプA メス×1
マウス:USBタイプA メス×1
モニター:DVI-D メス×2
スピーカー:ステレオミニジャック×1
マイクロフォン:ステレオミニジャック×1
USBデバイス:USBタイプA メス×1
RS-232CDB-9ピン メス×1DB-9ピン オス×1
電源ロック式DC電源ジャック×1ロック式DC電源ジャック×1
ユニット間RJ-45×1RJ-45×1
スイッチ
ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1スライドスイッチ×1
ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1スライドスイッチ×1
プッシュボタン
ウェイクアップボタン-プッシュボタン×1
LED
電源グリーン×1グリーン×1
リンクオレンジ×1オレンジ×1
ビデオ出力-オレンジ×1
解像度カテゴリ6/6aケーブル使用時:最大 1,920×1,200(100m)
カテゴリ5eケーブル使用時:最大 1,920×1,200(90m)
カテゴリ6/6aケーブル使用時:最大 1,920×1,200(100m)
カテゴリ5eケーブル使用時:最大 1,920×1,200(90m)
最大延長距離(解像度)《スタンダードモード》
カテゴリ6/6aケーブル使用時:100m(1,920×1,200)
カテゴリ5eケーブル使用時:90m(1,920×1,200)

《ロングリーチモード》
カテゴリ6/6aケーブル使用時:150m(1080p)
《スタンダードモード》
カテゴリ6/6aケーブル使用時:100m(1,920×1,200)
カテゴリ5eケーブル使用時:90m(1,920×1,200)

《ロングリーチモード》
カテゴリ6/6aケーブル使用時:150m(1080p)
電源入力
電源アダプター入力:AC100V~240V 50/60Hz
出力:DC5V 2.6A


アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
入力:AC100V~240V 50/60Hz
出力:DC5V 2.6A

アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力DC5V:2.68W:13BTUDC5V:5.02W:28BTU
動作環境
動作温度0~40℃0~40℃
保管温度-20~60℃-20~60℃
湿度0~80% RH、結露なきこと0~80% RH、結露なきこと
ケース
ケース材料メタルメタル
重量0.63 kg ( 1.39 lb )0.64 kg ( 1.41 lb )
サイズ(W×D×H)182×123×29 mm182×123×29 mm

サポート&ダウンロード こちら

型番リスト

表示件数
型番
CE620
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,837
( 154,921 )
6日目

詳細情報

基本情報

DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を、カテゴリ6/6aケーブル1本で最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダー。

  • コンピューターから離れた場所に、コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード / マウス)を設置可能
  • HDBaseTTM 2.0コネクティビティテクノロジー搭載
  •  - ツイストペアケーブル1本で、ビデオ、オーディオ、USBおよびRS-232の各信号を延長送信可能

     - スムーズな起動と高画質表示を実現するEDIDバッファー

     - ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化

  • 高画質での長距離延長を実現
  •  - HDBaseTTMスタンダードモード:最大解像度1920×1200(100m)

     - HDBaseTTMロングリーチモード:最大解像度1080p(150m)

  • HDBaseTTM スタンダードモード / ロングリーチモードはスライドスイッチで簡単に切替可能
  • キーボード、マウス、USB周辺機器用にUSB 2.0ポートを合計3ポート搭載
  • 2ch PCMデジタルオーディオ対応 - 高品質音声送信を実現
  • プッシュボタンによるPCウェイクアップ機能対応
  • 8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載
  • * STPケーブルのご使用を推奨します。
    * 本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。
    * 本製品はHDCP非対応であるため、HDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は表示、延長できません。

    クアップ機能対応
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB DVIシングルディスプレイ KVMエクステンダーの型番CE620のページです。 型番CE620に関する仕様情報を記載しております。
USB DVIシングルディスプレイ KVMエクステンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB DVIシングルディスプレイ KVMエクステンダー
USB DVI 光ファイバーKVMエクステンダー(1,920×1,200)
USB DVI HDBaseT ミニKVM エクステンダー(1920×1200@100m)
USB VGAオーディオカテゴリ5e KVMエクステンダー(1,280×1,024@200m)
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
15m USB 3.2 Gen1 エクステンダーケーブル
メーカーATENATENATENATENATENATEN
通常価格140,837223,47099,15082,42939,15020,800
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類エクステンダエクステンダエクステンダエクステンダエクステンダエクステンダ
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)451321
コンソール接続ポート数(ポート)7651231
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト