17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ラズベリーパイ Raspberry Pi 4 Model B 小型マイコン 国内正規品 RASPBERRY PI 4 4G MODEL B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラズベリーパイ Raspberry Pi 4 Model B 小型マイコン 国内正規品

販売終了

型番

RASPBERRY PI 4 4G MODEL B

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

大人気のRaspberry Pi最新モデル取扱い開始!
処理能力、メモリ、接続性を向上した最新モデルです。

Raspberry Pi 4 Model B用のケースをお探しの方はこちら

指定中の仕様・寸法情報

ボード種類
マザーボード
寸法 縦(mm)
56
寸法 横(mm)
85
チップセット
BCM2711
コア
Quad-Core Cortex-A72 (ARMv8、64bit)
CPU速度
1.5GHz
メモリサイズ/種類
4GB/LPDDR4
イーサネット
Gigabit Ethernet
ビデオ出力
micro HDMI port x 2, 2-lane MIPI DSI display port, 2-lane MIPI CSI camera port
オーディオ出力
4極stereo出力, composite video port
USB
USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2
メモリカードスロット
Micro SDIO

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト