17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイッチング電源 TRIO

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイッチング電源 TRIO

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TRIO-PS/1AC/12DC/ 5

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

標準機能を備えた電源TRIO POWER。
TRIO POWERは単相および三相960Wで標準機器製造に特に適しています。
広範囲入力と国際認証パッケージで全世界で使用可能です。
堅牢な金属製ハウジング、高い電気強度、幅広い温度範囲で高度な電源信頼性を保証します。
【特長】
・3番目のマイナス端子台を接地端子台に使用し低コスト設置。
・金属製ハウジングと-25~+70°Cの幅広い温度範囲で頑丈な設計。
・500,000時間以上の高いMTBF(平均故障間隔)とAC300Vまでの高い耐電圧で最大の動作信頼性。
・前面で調整可能な出力電圧で電圧降下補償。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

形状
DINレール直付け
容量(W)
60
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
AC専用
出力電圧(シングルのみ)
DC12V
入出力端子形状
ネジ
チャネル数
その他
定格出力電流(シングルのみ)(A)
5
寸法 高さ(mm)
130
寸法 幅(mm)
32
寸法 奥行(mm)
115
代表規格
UL / CUL

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト