17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

安装板(取付穴隙間用) SL-8000-EP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

安装板(取付穴隙間用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SL-8000-EP

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・SL-8000の両端に取り付けて、取付穴の隙間を目隠しするオプションプレートです。
・取付板厚 0.8mm~2.0mm。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安装板
種類
安装板
適合商品
SL-8000
取付板厚(mm)
0.8~2.0
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト