17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スクリューレス端子台 SL-4500-ASFシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スクリューレス端子台 SL-4500-ASFシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SL-4500-ASF-2PB

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにふっ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのふっ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

指定中の仕様・寸法情報

結線方式
スクリューレス
取付方式
直付け
部品/完成品
組上完成品
極数(極)
2
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
定格電圧(V)
DC300
主絶縁材
ナイロン66(UL94V-0)
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト