エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 極数(極)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スクリューレス端子台 SL-4000-ASJVシリーズ

通常単価(税別)
478
税込単価
526
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・SL-4000-ASVのレセプタクル側のみの商品です。・ボタンの動作を円滑にするため、ボタン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

SL-4000-ASJV-2PGY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SL-4000-ASJV-2PGYの仕様・寸法情報

結線方式
スクリューレス
取付方式
直付け
部品/完成品
組上完成品
極数(極)
2
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
5
定格電流(UL)(A)
5
定格電圧(V)
300
主絶縁材
ナイロン66(UL94V-0)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SL-4000-ASJV-2PGY

極数

(極)

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478
( 526 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・SL-4000-ASVのレセプタクル側のみの商品です。
・ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにふっ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのふっ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューレス端子台 SL-4000-ASJVシリーズの型番SL-4000-ASJV-2PGYのページです。 型番SL-4000-ASJV-2PGYに関する仕様情報を記載しております。
スクリューレス端子台 SL-4000-ASJVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューレス端子台 SL-4000-ASJVシリーズ
スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ
スクリューレス端子台 SL-4000-APシリーズ
スクリューレス端子台 SL-4500-AJシリーズ
スクリューレス端子台 SL-4500-APシリーズ
スクリューレス端子台 SL-4500-ASシリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格4781,187 -405 -916 -594 -1,074 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式スクリューレススクリューレススクリューレススクリューレススクリューレススクリューレス
取付方式直付け直付け直付け直付け直付け直付け
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
入出力数1対11対11対11対11対11対1
定格電流(JIS)(A)555101010
よく一緒に購入される商品

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト