17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

片側ボタンロック機構スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

片側ボタンロック機構スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ML-7000-ME-B

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにふっ素樹脂を塗布しております。
・ボタン操作部の凹箇所等にこのふっ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
M・N・O
M・N・O
その他
適用ピン・コンタクト
その他
極数
1
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
10
許容電圧(V)
300
電線接続方法
[その他] スクリューレス
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
代表規格
PSE / UL / CUL / TUV

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト