17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

M3 メス-メス スペーサーSA-1000シリーズ SA-1000-M3B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M3 メス-メス スペーサーSA-1000シリーズ SA-1000-M3B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SA-1000-M308B

2021年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

サトーパーツ ネジ・スペーサー M3 メス-メス スペーサーSA-1000シリーズ SA-1000-M3B。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スペーサー
材質
黄銅
全長(mm)
8
外径(mm)
M3
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト