エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • リング色

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ツマミK-220シリーズ

通常単価(税別)
1,160
税込単価
1,276
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】サトーパーツ、ABS材質のスイッチ用つまみです。つや消しが施され、印に色が付いているので見えや...

詳細を確認

型番:

K-220-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

K-220-Wの仕様・寸法情報

種類
キャップ
本体材質
ABS
外径(φ)
32
内径(φ)
6.1
適合工具
六角棒スパナ 呼び1.5
止めネジ
M3
リング色
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K-220-W

リング色

RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
サトーパーツ、ABS材質のスイッチ用つまみです。
つや消しが施され、印に色が付いているので見えやすいです。
六角棒スパナ(呼び1.5)を使用することで取り付けが可能です。
また、へこみがあるのでつまみやすいです。
【用途】
調整部のつまみに最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツマミK-220シリーズの型番K-220-Wのページです。 型番K-220-Wに関する仕様情報を記載しております。
ツマミK-220シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツマミK-220シリーズ
メタルツマミ K-5432
K-4070
K-54
モールドツマミ K-5010
モールドツマミ K-66
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格1,1601,6503801,338 -348297
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類キャップメタルキャップメタルキャップキャップ
シルバーシルバー
本体材質ABSアルミフェノールアルミフェノールフェノール
外径(φ)322025223632
内径(φ)6.16.16.16.16.16.1

スイッチ用ツマミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト