17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ヒューズ管FG-40シリーズ

ヒューズ管FG-40シリーズ
通常単価(税別)
9801,330
税込単価
1,0781,463
通常出荷日:9日目

サトーパーツ ガラス管ヒューズ ヒューズ管FG-40シリーズ。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番定格電圧(V)定格電流(A)リード線ヒューズサイズ代表規格主絶緑材
FG-40-5AAC2505φ10.31×38.1mmPSEガラス
FG-40-10AAC25010φ10.31×38.1mmPSEガラス
FG-40-15AAC25015φ10.31×38.1mmPSEガラス
FG-40-20AAC25020φ10.31×38.1mmPSEガラス

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

RoHS?最小発注数量
5
10
5個
10
10
5個
15
10
5個
20
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330
( 1,463 )
9日目
980
( 1,078 )
9日目
980
( 1,078 )
9日目
980
( 1,078 )
9日目

詳細情報

基本情報

サトーパーツ ガラス管ヒューズ ヒューズ管FG-40シリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒューズ管FG-40シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズ管FG-40シリーズ
ガラス管ヒューズ TFシリーズ
ガラス管ヒューズ MFシリーズ
消弧剤ヒューズ TFシリーズ
タイラッシュヒューズ
B種溶断型ヒューズFGMB
メーカーサトーパーツELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器冨士端子工業
通常価格980-261 -299 -902 -653255 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
定格電圧(V)AC250250250250250250
リード線
ヒューズサイズφ10.31×38.1mmφ6.35×30mmφ5.2×20mmφ6.35×30mmφ6.35×30mmφ5.2×20mm
代表規格PSE-----
主絶緑材ガラス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラス管ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト