エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズホルダー F-7101シリーズ(直付)

通常単価(税別)
488
税込単価
537
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サトーパーツ ヒューズホルダー F-7101シリーズ(直付)。

型番:

F-7101-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

F-7101-Nの仕様・寸法情報

適合サイズ
[その他] φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm
取付タイプ
直付
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250
主絶縁材(本体)
PBT(UL94V-0)
端子金具
差込端子(タイプ187、t0.5)兼用はんだ付端子
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-7101-N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サトーパーツ ヒューズホルダー F-7101シリーズ(直付)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー F-7101シリーズ(直付)の型番F-7101-Nのページです。 型番F-7101-Nに関する仕様情報を記載しております。
ヒューズホルダー F-7101シリーズ(直付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー F-7101シリーズ(直付)
ヒューズホルダー F-7111シリーズ(横型)
ヒューズホルダー F-600シリーズ(筒型ワンタッチ型)
ヒューズホルダー F-105
ヒューズホルダー F-7135(横型)
ヒューズホルダー F-22(中継型)
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格488298 -560260650138
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ5.2×20mmφ5.2×20mmφ10.31×38.1mmφ6.4×30mm
取付タイプ直付直付パネル取付基板用取付直付中継取付
定格電流(A)10108102010
定格電圧(V)250250250250250250
主絶縁材(本体)PBT(UL94V-0)フェノール(UL94V-0)フェノール(UL94V-0)フェノール(UL94V-0)フェノール(UL94V-0)P.B.T.(UL94V-0)
よく一緒に購入される商品

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト