17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ヒューズホルダー F-60-Aシリーズ F-60-A-C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヒューズホルダー F-60-Aシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-60-A-C

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
連結して多極化することができるF-60-Aシリーズのヒューズホルダーです。

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

適合サイズ
φ5.2×20mm
取付タイプ
直付
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
125
主絶縁材(本体)
PBT(UL94V-0)
端子金具
PC端子
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト