17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TypeC(DP Altモード)-HDMI変換アダプタ AD-ALCS-HD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TypeC(DP Altモード)-HDMI変換アダプタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AD-ALCS-HD

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを搭載した本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです
・「Displayport Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)」に準拠しているUSB Type-Cポートに接続し、HDMIの映像信号に変換するアダプタです
・本体のグラフィックス性能が対応している機種なら、最大4K/30Hzの解像度での出力が可能です
・スマートフォン・タブレットなどの映像を大画面のディスプレイやテレビに出力して楽しむことができます
・外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます

ご注意

  • 本体・ディスプレイ・HDMIケーブルが全て4K/30Hzに対応している必要があります。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタタイプCN1
Cオス
コネクタタイプCN2
HDMIメス
シルバー
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト