エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

L・E・D・ブラケット DB-4-FBシリーズ

L・E・D・ブラケット DB-4-FBシリーズ DB-4-FB-G
通常単価(税別)
1,630
税込単価
1,793
通常出荷日:9日目

サトーパーツ パイロットランプ L・E・D・ブラケット DB-4-FBシリーズ。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

DB-4-FB-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DB-4-FB-Gの仕様・寸法情報

取付穴サイズ
その他
形状
光源
LED
寸法 縦
11
寸法 幅
11
寸法 奥行き
35.1
取付穴サイズ詳細
φ8.1
色詳細
-
保護機能(耐環境性)
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番取付穴サイズ形状光源寸法 縦寸法 幅寸法 奥行き取付穴サイズ詳細保護機能(耐環境性)
DB-4-FB-Gその他LED111135.1φ8.1

型番リスト

表示件数
型番
DB-4-FB-G

色詳細

RoHS?最小発注数量
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,630
( 1,793 )
9日目

詳細情報

基本情報

サトーパーツ パイロットランプ L・E・D・ブラケット DB-4-FBシリーズ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L・E・D・ブラケット DB-4-FBシリーズの型番DB-4-FB-Gのページです。 型番DB-4-FB-Gに関する仕様情報を記載しております。
L・E・D・ブラケット DB-4-FBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L・E・D・ブラケット DB-4-FBシリーズ
ネオンブラケット BN-9-D
ネオンブラケット BN-60シリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格1,630450 -570 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目
取付穴サイズその他その他その他
形状
光源LED電球電球
寸法 縦118.512.5
寸法 幅118.512.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト