17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が112型番あります。
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.76~0.99
    • 1.26~1.49
    • 2.0
    • 2.6~3.4
  • AWGサイズ(AWG)

    • 19~18
    • 17~16
  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用 UE/2501(N)/TC[Y/G]LG LF

通常単価(税別)
36,218428,260
税込単価
39,840471,086
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・絶縁体に耐熱PVCを使用・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用・UL VW-1、 cUL FT...

詳細を確認
  • TC-ER規格の付与に伴い、2026年1月生産分より順次表面印字が「TC」から「TC-ER」に変更となります。表面印字以外の変更はございません。
    ※2芯及びYG(黄/緑)線を含まない製品は対象外
未確定:候補が112型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

芯数

(芯)

導体断面積

(mm2)

AWGサイズ

(AWG)

全長

(m)

仕上り外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
7
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
30
14.5
10
1個
7
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
40
14.5
10
1個
7
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
50
14.5
10
1個
7
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
60
14.5
10
1個
7
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
70
14.5
10
1個
7
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
80
14.5
10
1個
7
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
90
14.5
10
1個
7
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
100
14.5
10
1個
7
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
30
13.6
10
1個
7
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
40
13.6
10
1個
7
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
50
13.6
10
1個
7
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
60
13.6
10
1個
7
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
70
13.6
10
1個
7
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
80
13.6
10
1個
7
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
90
13.6
10
1個
7
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
100
13.6
10
1個
7
[2.6~3.4] 3.3
12
30
17.2
10
1個
7
[2.6~3.4] 3.3
12
40
17.2
10
1個
7
[2.6~3.4] 3.3
12
50
17.2
10
1個
7
[2.6~3.4] 3.3
12
60
17.2
10
1個
7
[2.6~3.4] 3.3
12
70
17.2
10
1個
7
[2.6~3.4] 3.3
12
80
17.2
10
1個
7
[2.6~3.4] 3.3
12
90
17.2
10
1個
7
[2.6~3.4] 3.3
12
100
17.2
10
1個
7
[2.0] 2.08
14
30
15.6
10
1個
7
[2.0] 2.08
14
40
15.6
10
1個
7
[2.0] 2.08
14
50
15.6
10
1個
7
[2.0] 2.08
14
60
15.6
10
1個
7
[2.0] 2.08
14
70
15.6
10
1個
7
[2.0] 2.08
14
80
15.6
10
1個
7
[2.0] 2.08
14
90
15.6
10
1個
7
[2.0] 2.08
14
100
15.6
10
1個
11
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
30
16.9
10
1個
11
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
40
16.9
10
1個
11
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
50
16.9
10
1個
11
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
60
16.9
10
1個
11
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
70
16.9
10
1個
11
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
80
16.9
10
1個
11
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
90
16.9
10
1個
11
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
100
16.9
10
1個
11
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
30
15.6
10
1個
11
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
40
15.6
10
1個
11
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
50
15.6
10
1個
11
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
60
15.6
10
1個
11
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
70
15.6
10
1個
11
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
80
15.6
10
1個
11
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
90
15.6
10
1個
11
[0.76~0.99] 0.823
[19~18] 18
100
15.6
10
1個
11
[2.0] 2.08
14
30
18.6
10
1個
11
[2.0] 2.08
14
40
18.6
10
1個
11
[2.0] 2.08
14
50
18.6
10
1個
11
[2.0] 2.08
14
60
18.6
10
1個
11
[2.0] 2.08
14
70
18.6
10
1個
11
[2.0] 2.08
14
80
18.6
10
1個
11
[2.0] 2.08
14
90
18.6
10
1個
11
[2.0] 2.08
14
100
18.6
10
1個
13
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
30
17.9
10
1個
13
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
40
17.9
10
1個
13
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
50
17.9
10
1個
13
[1.26~1.49] 1.3
[17~16] 16
60
17.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,825
( 47,108 )
3日目
57,101
( 62,811 )
3日目
63,961
( 70,357 )
3日目
76,753
( 84,428 )
3日目
89,546
( 98,501 )
3日目
102,338
( 112,572 )
3日目
115,130
( 126,643 )
3日目
112,278
( 123,506 )
3日目
36,218
( 39,840 )
4日目
48,291
( 53,120 )
4日目
54,091
( 59,500 )
4日目
64,909
( 71,400 )
4日目
75,727
( 83,300 )
4日目
86,545
( 95,200 )
4日目
97,364
( 107,100 )
4日目
94,810
( 104,291 )
4日目
89,260
( 98,186 )
3日目
119,014
( 130,915 )
3日目
133,312
( 146,643 )
3日目
159,974
( 175,971 )
3日目
186,637
( 205,301 )
3日目
213,298
( 234,628 )
3日目
239,960
( 263,956 )
3日目
233,924
( 257,316 )
3日目
56,087
( 61,696 )
3日目
74,783
( 82,261 )
3日目
83,767
( 92,144 )
3日目
100,519
( 110,571 )
3日目
117,273
( 129,000 )
3日目
134,026
( 147,429 )
3日目
150,780
( 165,858 )
3日目
146,961
( 161,657 )
3日目
61,522
( 67,674 )
4日目
82,030
( 90,233 )
4日目
91,884
( 101,072 )
4日目
110,260
( 121,286 )
4日目
128,636
( 141,500 )
4日目
147,012
( 161,713 )
4日目
165,390
( 181,929 )
4日目
161,139
( 177,253 )
4日目
48,827
( 53,710 )
4日目
65,102
( 71,612 )
4日目
72,923
( 80,215 )
4日目
87,506
( 96,257 )
4日目
102,091
( 112,300 )
4日目
116,676
( 128,344 )
4日目
131,260
( 144,386 )
4日目
127,976
( 140,774 )
4日目
89,565
( 98,522 )
4日目
119,420
( 131,362 )
4日目
133,766
( 147,143 )
4日目
160,519
( 176,571 )
4日目
187,273
( 206,000 )
4日目
214,026
( 235,429 )
4日目
240,780
( 264,858 )
4日目
234,684
( 258,152 )
4日目
70,391
( 77,430 )
4日目
93,855
( 103,241 )
4日目
105,130
( 115,643 )
4日目
126,156
( 138,772 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁体に耐熱PVCを使用
・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
・UL VW-1、 cUL FT1の難燃対応
・UL垂直トレイ難燃試験に合格
【用途】
・北米、EU向けマルチケーブル
・ケーブルトレイ、レースウェイ配線用
・定格600V、105℃のUL、cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPTZ、AVLV2、ZKHZ、AVLV8)
・CEマーキング適合宣言製品(TÜV認定品)
・リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応

ご注意

  • TC-ER規格の付与に伴い、2026年1月生産分より順次表面印字が「TC」から「TC-ER」に変更となります。表面印字以外の変更はございません。
    ※2芯及びYG(黄/緑)線を含まない製品は対象外

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用 UE/2501(N)/TC[Y/G]LG LFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用 UE/2501(N)/TC[Y/G]LG LF
TC-ER LF ケーブルトレイ レースウェイ配線用ケーブル
電子機器配線用ケーブル BEL-FIX 2517シリーズ UL LISTED/CE
電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ
電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110CYシリーズ
グローバルスタンダードケーブル CE-36(BE)/LIS
メーカー太陽ケーブルテック太陽ケーブルテックBELDENLAPPLAPP倉茂電工
通常価格36,218-6,357 -1,433 -924 -8,347 -4,993 -
通常出荷日3日目〜4日目在庫品1日目3日目〜3日目4日目
電線規格STO/TC・TCSTO/TC・TCその他-その他その他
定格電圧300V(PSE)、600V(UL/cUL)、300/500V(TUV/CE)600V300V-300/500V(CE)300V
シールド-
安全規格PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) / CEUL RECOGNIZED / UL LISTEDUL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) / CE-CEUL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) / CE
特性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐薬品性-耐薬品性耐油性 / 耐熱性
よく一緒に購入される商品

電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング