17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

4入力1出力HDMI画面分割切替器(4K対応) SW-UHD41MTV

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4入力1出力HDMI画面分割切替器(4K対応)

販売終了

型番

SW-UHD41MTV

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機など)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載しています
・分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます
・4K/30Hzでの映像出力に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます
・4台のHDMI機器の表示状況の全てを一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です
・切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載しています。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます
・表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています
・接続されたHDMI機器の映像をVGAアナログ信号(ミニD-sub(HD)15pin)に変換して出力することも可能です。VGAアナログ入力しか持たないプロジェクター・ディスプレイなども接続できます(HDMI出力とVGA出力の同時出力には対応しておりません)
・3.5mmアナログオーディオ出力を搭載し、AVアンプなどへ出力することができます(HDMI音声出力と同時にアナログ音声出力することができます)
・HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます

指定中の仕様・寸法情報

種類
[スプリッタ] 切替器
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
2
コンソール接続ポート数(ポート)
4
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
DisplayPort
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
寸法 縦(mm)
20
寸法 横(mm)
185
寸法 奥行き(mm)
128

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト