エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)

型番:

SW-KVM4HDPU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SW-KVM4HDPUの仕様・寸法情報

種類
[スプリッタ] 切替器
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
2
コンソール接続ポート数(ポート)
4
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
DisplayPort
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
寸法 縦(mm)
42.9
寸法 横(mm)
260.3
寸法 奥行き(mm)
74.7
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SW-KVM4HDPU
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,202
( 91,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
・最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しています。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
・HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
・USB3.1 Gen1(USB3.0)対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
・スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
・フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載しています。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
・KVM、USB3.1 Gen1(USB3.0)ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
・キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
・ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。
・マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用)
・ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
・全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)の型番SW-KVM4HDPUのページです。 型番SW-KVM4HDPUに関する仕様情報を記載しております。
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
2ポート USB DisplayPort/オーディオ KVMスイッチ(4K対応)
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート DisplayPort KVM over IP
8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ
16ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
メーカーサンワサプライATENATENATENATENATEN
通常価格83,20225,800155,529146,95215,235254,000
通常出荷日1日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類切替器KVMKVMKVMKVMKVM
供給電源バスパワーバスパワーセルフパワーセルフパワーバスパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)2518216
コンソール接続ポート数(ポート)445636
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト